进入商城

AF接触器线圈端子接线模块LDC4;10221318

产品型号: LDC4
订货号: 10221318
单包数量: 10
库存: 66   
最小起订量: 1
单品重量: 10(g)
参考尺寸: 35mm×24mm×22mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
附件功能: 线圈端子接线模块
适用产品系列: AF09/AF12/AF16/AF26/AF30/AF38/AF40/AF52/AF65/AF80/AF96/NF
会员价: ¥234.36
参考价: ¥234.36
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10221318
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服