进入商城

剩余电流动作断路器GSJ200系列GSJ201 AC-D50/0.03;10182925

产品型号: GSJ201 AC-D50/0.03
订货号: 10182925
单包数量: 1
库存: 1    北京: 1
最小起订量: 1
单品重量: 185(g)
参考尺寸: 35mmx85mmx75.8mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 1+NA
中性极位置: 右侧
脱扣特性: D
额定工作电压: 230 V
额定工作电流: 50A
额定分断能力(Icn): 6kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
手柄颜色: 灰色
工作类型: 电子式
额定剩余电流: 30 mA
剩余电流类型: AC
电气寿命: 1万次
机械寿命: 2万次
防护等级: IP20
环境温度: 运行-25 ... +55 °C/储存-40 ... +70 °C
会员价: ¥246.81
参考价: ¥246.81
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:GSJ200系列
  • 商品编号:10182925
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服