进入商城

按钮指示灯按钮盒MEPY1-0;10055226

产品型号: MEPY1-0
订货号: 10055226
单包数量: 1
库存: 274   
最小起订量: 1
单品重量: 167(g)
参考尺寸: 0.101m×0.075m×0.061m
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
产品功能: 按钮盒
颜色: 黄色
材料: 塑料
壳体材料: 塑料
防护等级: IP66
会员价: ¥267.41
参考价: ¥267.41
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10055226
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服