进入商城

按钮指示灯按钮盒CEPY1-0;10059281

产品型号: CEPY1-0
订货号: 10059281
单包数量: 1
库存: 105   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 0.065m×0.065m×0.048m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 按钮盒
颜色: 黄色/亮灰色
材料: 塑料
壳体材料: 塑料
周围环境温度: 运行 -25 ... +70 °C,储存 -30 ... +85 °C
会员价: ¥54.76
参考价: ¥54.76
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10059281
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服