进入商城

按钮指示灯护罩CA1-8054;10121488

产品型号: CA1-8054
订货号: 10121488
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 16(g)
参考尺寸: 0.06m×0.032m×0.048m
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
产品功能: 护罩
适用于: CE3T/CE3P/CE3K/CE4T/CE4P/CE4K
会员价: ¥248.04
参考价: ¥248.04
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:按钮指示灯附件及工具
  • 商品编号:10121488
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服