进入商城

电子过载继电器EF370-380;10118876

产品型号: EF370-380
订货号: 10118876
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.338(kg)
参考尺寸: 105 mm×187.6 mm×122.8 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 380A
电流整定范围: 115 ... 380 A
额定工作电压: 1000V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 5A
防护等级: IP20
适用产品系列: A210/A260/A300/AF210/AF260/AF300/AF265/AF305/AF370
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥2766.34
参考价: ¥2766.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:EF系列电子过载继电器
  • 商品编号:10118876
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服