进入商城

电子过载继电器E16DU-1.0A;10093219

产品型号: E16DU-1.0A
订货号: 10093219
单包数量: 1
库存: 48   
最小起订量: 1
单品重量: 150(g)
参考尺寸: 44.4 mm×74.6 mm×57 mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电流 (Ie): 1A
电流整定范围: 0.30 ... 1.0 A
额定工作电压: 690V AC
极数: 3
辅助触点NO数量: 1
辅助触点NC数量: 1
辅助触点约定发热电流(Ith): 6A
防护等级: IP20
适用产品系列: B6/B7/BC6/BC7/A09/A12/A16/AL09/AL12/AL16V/B6V/B7V/BC6V/BC7
允许的最高工作海拔: 2000m
会员价: ¥718.73
参考价: ¥718.73
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:E系列电子过载继电器
  • 商品编号:10093219
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服