进入商城

馈电端子S1-M3-25;10113998

产品型号: S1-M3-25
订货号: 10113998
单包数量: 1
库存: 87    上海: 87
最小起订量: 1
单品重量: 42(g)
参考尺寸: 43.8mm×43.95mm×32mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
附件名称: 馈电端子
适用产品系列: MS116/MS132/MO132
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 65 A
防护等级: IP20
极数: 3
会员价: ¥128.96
参考价: ¥128.96
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10113998
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服