进入商城

馈电端子S1-M1-25;10108292

产品型号: S1-M1-25
订货号: 10108292
单包数量: 1
库存: 866    上海: 866
最小起订量: 1
单品重量: 38(g)
参考尺寸: 44mm×38mm×25.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
附件名称: 馈电端子
适用产品系列: MS116/MS132
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 65 A
防护等级: IP20
极数: 3
会员价: ¥81.71
参考价: ¥81.71
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10108292
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服