进入商城

汇流排PS1-5-1-100;10108494

产品型号: PS1-5-1-100
订货号: 10108494
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 172(g)
参考尺寸: 257.5mm×38.8mm×13mm
商品简介:
原产地国: Macedonia
  • 扩展参数
附件名称: 汇流排
适用产品系列: MS116/MS132
额定工作电压: 690 V AC
额定工作电流: 100 A
防护等级: IP20
相数: 3
极数: 15
会员价: ¥228.53
参考价: ¥228.53
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10108494
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服