进入商城

前装辅助触点HKF1-20;10116720

产品型号: HKF1-20
订货号: 10116720
单包数量: 1
库存: 285    上海: 285
最小起订量: 1
单品重量: 15(g)
参考尺寸: 45mm×12.5mm×26.5mm
商品简介:
原产地国: Bulgaria
  • 扩展参数
附件名称: 前装辅助触点
适用产品系列: MS116/MS132
辅助触点NO数量: 2
额定工作电压: 250 V
额定工作电流: 3A
防护等级: IP20
会员价: ¥62.58
参考价: ¥62.58
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:电动机保护用断路器附件
  • 商品编号:10116720
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服