进入商城

CT-S系列时间继电器CT-ARS.21S,24-240VAC/DC,2C/O;10081747

产品型号: CT-ARS.21S,24-240VAC/DC,2C/O
订货号: 10081747
单包数量: 1
库存: 58   
最小起订量: 1
单品重量: 124(g)
参考尺寸: 22.5mm×85.6mm×103.7mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
触点数量: 2 CO
计时器类型: 断电延时不需辅助电源
时间量程: 0.05 s ... 10 min
接线方式: 螺钉接线
额定控制供电电压 (Us): 24 ... 240 V AC/DC
额定频率 (f): 50 Hz/60 Hz/DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 1.5 A
最小切换容量: 12 V/10 mA
额定绝缘电压 (Ui): 输入回路-输出回路 500 V/输出回路1-输出回路2 300 V
防护等级: 外壳IP50/端子IP20
周围环境温度: -25 ... +60°C
电气寿命: (AC-12) 10万次
机械寿命: 3000万次
会员价: ¥1740.80
参考价: ¥1740.80
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CT-S系列时间继电器
  • 商品编号:10081747
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服