进入商城

中间继电器CR-M024DC4;10038758

产品型号: CR-M024DC4
订货号: 10038758
单包数量: 10
库存: 57    上海: 57
最小起订量: 1
单品重量: 33(g)
参考尺寸: 21.2mm×35.6mm×27.5mm
商品简介:
原产地国: Poland
  • 扩展参数
输出触点: 4 CO
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
输出电流: 250 V / 6 A
额定电压: 250 V
是否带测试手柄: Y
测试手柄颜色: 蓝色
安装方式: 底座插拔安装
灭弧介质: 空气
触点材质: AgNi
工作环境温度: -40…+55℃
机械寿命: 2000万
电气寿命(AC-1): 10万
吸合电压: 19.2V
释放电压: ≥0.1Us
线圈额定功率: 0.9W
线圈内阻: 640Ω
最大开关能力(无负载): 18000 次/小时
吸合时间: 典型 13 ms (DC),10 ms (AC)
释放时间: 典型 3 ms (DC), 8 ms (AC)
防护等级: IP40
触点电阻: ≤100mΩ
会员价: ¥631.56
参考价: ¥631.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CR-M系列中间继电器
  • 商品编号:10038758
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服