进入商城

PTC热敏电阻电机保护继电器CM-MSS.22S;10156601

产品型号: CM-MSS.22S
订货号: 10156601
单包数量: 1
库存: 168   
最小起订量: 1
单品重量: 132(g)
参考尺寸: 22.5mm×103.7mm×85.6mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
名称: PTC热敏电阻电机保护继电器
功能: 1路传感器/自动、手动或远程复位
触点数量: 2 c/o
额定控制供电电压 (Us): 24 V AC/DC
额定工作电流 AC-12 (Ie): (230 V) 4 A
额定工作电流 AC-15 (Ie): (230 V) 3 A
额定工作电流 DC-12 (Ie): (24 V) 4 A
额定工作电流 DC-13 (Ie): (24 V) 2 A
最小切换容量: 24 V/10 mA
额定绝缘电压 (Ui): 测量回路/输出回路300V,输出回路1/输出回路2 300V,供电回路/输出回路300V
供电电压(V): 24 V AC/DC
接线方式: 螺钉接线端子
防护等级: 外壳IP50,端子IP20
电气寿命: 10万次(AC-12)
机械寿命: 3000万次
会员价: ¥869.11
参考价: ¥869.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:单相电流电压监视器
  • 商品编号:10156601
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服