进入商城

XLP熔断器式隔离开关XLP00-2P;10135465

产品型号: XLP00-2P
订货号: 10135465
单包数量: 1
库存: 28   
最小起订量: 1
单品重量: 530(g)
参考尺寸: 80mmx88mmx185mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
线夹数量: 0
带熔断器监测:
额定工作电压(V): 220 V DC / 500 V AC / 690 V AC
发热电流Ith: 160 A
额定绝缘电压Ui: 1 kV
额定冲击耐受电压Uimp: 8 kV
熔断器规格: NH00NH000
正面防护等级: IP30
会员价: ¥924.97
参考价: ¥924.97
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:XLP系列熔断器式隔离开关
  • 商品编号:10135465
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服