进入商城

汇流排PS2/48H;10102649

产品型号: PS2/48H
订货号: 10102649
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 354(g)
参考尺寸: 14.8mm×29mm×1046mm(1046mm)
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
产品功能: 汇流排
适用于: S200/F200/DDA200
颜色: 灰色
壳体材料: 浅灰色塑料, RAL 7035
相数: 2
额定截面: 10 mm²
会员价: ¥483.11
参考价: ¥483.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10102649
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服