进入商城

S200DC系列直流微断S202M-C6DC;10120675

产品型号: S202M-C6DC
订货号: 10120675
单包数量: 1
库存: 0    北京: 181 广州: 1058
最小起订量: 1
单品重量: 250(g)
参考尺寸: 35mmx88mmx69mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
极数: 2
脱扣特性: C
额定工作电压: 440 V DC
额定工作电流: 6 A
额定分断能力(Icn): 10 kA
脱扣器类型: 热磁脱扣
触头位置指示: 红色 ON / 绿色 OFF
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 KV
会员价: ¥240.32
参考价: ¥240.32
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:S200DC系列
  • 商品编号:10120675
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服