进入商城

轩璞系列二位复位开关(LED状态指示)CF162-001;10256230

产品型号: CF162-001
订货号: 10256230
单包数量: 1
库存: 9   
最小起订量: 1
单品重量: 121.3(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 玉石白色
功能: 二位复位开关(LED状态指示)
电流: 10A (250V AC)
会员价: ¥188.07
参考价: ¥188.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:玉石白色
  • 商品编号:10256230
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服