进入商城

三位排插带3USB带总控带灯10A-白色AF607N;10256165

产品型号: AF607N
订货号: 10256165
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 350(g)
参考尺寸: 219mm×48mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 白色
功能: 三位排插带3USB带总控带灯
电流: 10A (250V AC)
会员价: ¥178.00
参考价: ¥178.00
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10256165
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服