进入商城

轩璞系列二位二三极带单控开关插座CF225-DG;10254883

产品型号: CF225-DG
订货号: 10254883
单包数量: 8
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 128.3(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 月岩灰色
功能: 二位二三极带单控开关插座
电流: 10 A (250V AC)
会员价: ¥652.69
参考价: ¥652.69
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:月岩灰色
  • 商品编号:10254883
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服