进入商城

轩璞系列二位二三极带双控开关插座CF211-WG;10254885

产品型号: CF211-WG
订货号: 10254885
单包数量: 8
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 130.7(g)
参考尺寸: 86mm×86mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
颜色: 馥郁金色
功能: 二位二三极带双控开关插座
电流: 10 A (250V AC)
会员价: ¥685.32
参考价: ¥685.32
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:馥郁金色
  • 商品编号:10254885
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服