进入商城

机械安全产品 安全传感器单元Adam OSSD-Info M12-5 contact;10157711

产品型号: Adam OSSD-Info M12-5 contact
订货号: 10157711
单包数量: 1
库存: 29   
最小起订量: 1
单品重量: 26(g)
参考尺寸: 12mm×75.2mm×30mm
商品简介:
原产地国: Poland
  • 扩展参数
功能: 安全传感器单元
操作距离 (Sn): 15 mm
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
防护等级: IP67/IP69K
会员价: ¥1154.22
参考价: ¥1154.22
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:机械安全产品附件
  • 商品编号:10157711
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服