进入商城

机械安全产品 三位使能开关JSHD4-2-AB;10117074

产品型号: JSHD4-2-AB
订货号: 10117074
单包数量: 1
库存: 1   
最小起订量: 1
单品重量: 334(g)
参考尺寸: 60mm×200mm×34mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
功能: 三位使能开关
会员价: ¥5411.60
参考价: ¥5411.60
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:三位使能装置
  • 商品编号:10117074
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服