进入商城

机械安全产品 安全PLC Pluto B46 v2;10103377

产品型号: Pluto B46 v2
订货号: 10103377
单包数量: 1
库存: 46    上海: 46
最小起订量: 1
单品重量: 650(g)
参考尺寸: 120mm×84mm×90mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
功能: 安全PLC
供电电压: 24 V DC
输入点数量: 故障保护 40
输出点数量: 故障保护 (晶体管) 2/故障保护 (继电器) 4/非故障保护 16
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
会员价: ¥16335.26
参考价: ¥16335.26
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:安全PLC
  • 商品编号:10103377
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服