进入商城

软起动器PSTX72-600-70;10157674

产品型号: PSTX72-600-70
订货号: 10157674
单包数量: 1
库存: 33    广州: 33
最小起订量: 1
单品重量: 6.1(kg)
参考尺寸: 150mm×314mm×194mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定工作电压: 224 … 690 V AC
额定控制供电电压 (Us): 100 … 250 V AC
额定控制电路电压 (Uc): DC 24 V
额定频率 (f): 主回路 50/60 Hz
额定工作功率- 外接 (Pe): (400 V) 37 kW
额定工作电流-外接 (Ie): 72 A
额定工作功率 - 内接: (400 V) 59 kW
额定工作电流 - 内接: 124 A
集成电子过载: Yes
可调节额定电机电流Ie: 30 ... 100 %
最大额定电流Ie时的启动容量: 4倍Ie 10秒
启动时初始电压: 10 ... 99 %
特殊降压斜坡: 100 ... 10 %
斜坡时间: 1 ... 120 秒 [单位时间]
限流功能: 1.5 … 7.5倍le
内三角连接开关: Yes
运行信号继电器: Yes
旁路信号继电器: Yes
故障信号继电器: Yes
过载信号继电器: Yes
模拟输出: 0…10 V/0…20 mA/4…20 mA
准备开始/待机信号指示ON(LED): Green
运行信号指示R(LED): Green
保护信号指示(LED): Yellow
故障信号指示(LED): Red
通讯: 内置Modbus接口, Anybus, FieldBusPlug (带适配器).
防护等级: 主回路 IP00
周围环境温度: 储存 -40 ... +70 °/C运行 -25 ... +60 °C
会员价: ¥21792.11
参考价: ¥21792.11
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PSTX系列软起动器
  • 商品编号:10157674
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服