进入商城

软起动器PSR16-600-70;10070088

产品型号: PSR16-600-70
订货号: 10070088
单包数量: 1
库存: 84    广州: 84
最小起订量: 1
单品重量: 400(g)
参考尺寸: 45mm×140mm×114mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
额定绝缘电压: 600 V
额定工作电压: 208 … 600 V AC
额定控制供电电压: 100 ... 240 V AC
额定工作电流: 16 A
最大额定电流Ie时的启动容量: 4xIe时 6s
起动时间: 1 ... 10 s
停车时间: 0 ... 20 s
启动时初始电压: 40 ... 70 %
电压跌落: 100 ... 60 %
运行信号继电器: Yes
每小时启动次数: 10
通讯: FiledBus
防护等级: IP20
最高工作海拔: 4000m
会员价: ¥2209.83
参考价: ¥2209.83
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PSR系列软起动器
  • 商品编号:10070088
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服