进入商城

软起动器PSE142-600-70;10111522

产品型号: PSE142-600-70
订货号: 10111522
单包数量: 1
库存: 52    上海: 52
最小起订量: 1
单品重量: 4.2(kg)
参考尺寸: 130mm×295mm×219.5mm
商品简介:
原产地国: Sweden
  • 扩展参数
额定工作电压: 208 … 600 V AC
额定控制供电电压 (Us): 100 ... 250 V AC
额定控制电路电压 (Uc): DC 24 V
额定频率 (f): 主回路 50/60 Hz / 控制回路 50/60 Hz
额定工作功率 (Pe): (400 V) 75 kW
额定工作电流 (Ie): 143 A
安全系数: 100 %
过载保护: 内置电子过载保护
可调节额定电机电流Ie: 30 ... 100 %
最大额定电流Ie时的启动容量: 4倍Ie / 10s
斜坡时间: 起动 1 ... 30 second / 停止 0 ... 30 second
启动时初始电压: 30 ... 70 %
限流功能: 1.5 … 7倍Ie
运行信号继电器:
旁路信号继电器:
故障信号继电器:
过载信号继电器:
模拟输出: 4…20 mA
完成启动斜坡信号指示(LED): 绿色
准备开始/待机信号指示ON(LED): 绿色
运行信号指示R(LED): 绿色
加速/减速信号指示(LED): 绿色
保护信号指示(LED): 黄色
故障信号指示(LED): 红色
每小时启动次数: 10次
通讯: FiledBus
防护等级: 主接线端子 IP00
周围环境温度: 储存 -40 ... +70 °C / 运行 -25 ... +60 °C
会员价: ¥23269.34
参考价: ¥23269.34
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:PSE系列软起动器
  • 商品编号:10111522
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服