进入商城

安全继电器Sentry SSR42 24VDC;10186420

产品型号: Sentry SSR42 24VDC
订货号: 10186420
单包数量: 1
库存: 5   
最小起订量: 1
单品重量: 207(g)
参考尺寸: 120mm×120mm×22.5mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
触点数量NO数量: 2NO/2NOT
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
功能描述: 双通道
安全级别: PL e / SIL3
防护等级: 外壳 IP54 / 端子 IP20
触点材质: Ag+Au flash
机械寿命: >10万次
工作温度: 运行-10 ... +65 °C / 储存-25 ... +70 °C
安装方式: 35mm DIN导轨
会员价: ¥2995.88
参考价: ¥2995.88
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Sentry系列安全继电器
  • 商品编号:10186420
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服