进入商城

智能电动机控制器电压扩展模块VI155-FBP.0;10117003

产品型号: VI155-FBP.0
订货号: 10117003
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 116(g)
参考尺寸: 22.5 mm×78 mm×102 mm
商品简介:
原产地国: Germany
  • 扩展参数
端子类型: 螺钉端子
模拟输入数量: 3
数字输出继电器数量: 1
功率损耗: 约 0.8 W
额定控制供电电压 (Us): 24 V DC
防护等级: IP20
会员价: ¥4154.56
参考价: ¥4154.56
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:UMC系列智能电动机控制器
  • 商品编号:10117003
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服