买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
---|---|---|---|
厦*** | 100 | 2023-09-18 | |
E*** | 200 | 2023-09-07 | |
久*** | 200 | 2023-08-16 | |
E*** | 50 | 2023-07-03 | |
厦*** | 95 | 2023-06-26 | |
南*** | 300 | 2023-06-23 | |
E*** | 30 | 2023-06-13 | |
E*** | 100 | 2023-06-08 | |
久*** | 200 | 2023-05-31 | |
E*** | 100 | 2023-05-04 | |
久*** | 100 | 2023-04-10 | |
陕*** | 300 | 2023-03-14 | |
广*** | 1 | 2023-03-13 | |
E*** | 50 | 2022-10-21 | |
深*** | 1 | 2022-10-19 | |
E*** | 50 | 2022-08-31 | |
E*** | 20 | 2022-08-29 | |
厦*** | 120 | 2022-08-23 | |
河*** | 2 | 2022-08-09 | |
南*** | 100 | 2022-08-05 |