买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
---|---|---|---|
久*** | 10 | 2025-07-01 | |
久*** | 90 | 2025-07-01 | |
久*** | 150 | 2024-06-25 | |
沈*** | 100 | 2024-06-17 | |
厦*** | 80 | 2024-06-07 | |
久*** | 150 | 2024-05-29 | |
E*** | 50 | 2024-04-22 | |
厦*** | 130 | 2024-04-17 | |
E*** | 100 | 2024-04-15 | |
厦*** | 287 | 2024-04-11 | |
久*** | 200 | 2024-03-20 | |
久*** | 150 | 2024-02-22 | |
厦*** | 40 | 2024-01-08 | |
陕*** | 200 | 2023-12-08 | |
青*** | 20 | 2023-11-24 | |
南*** | 100 | 2023-11-15 | |
成*** | 200 | 2023-10-24 | |
厦*** | 100 | 2023-10-09 | |
久*** | 2400 | 2023-09-25 | |
E*** | 100 | 2023-09-25 |