买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
---|---|---|---|
久*** | 24 | 2022-03-08 | |
久*** | 12 | 2022-01-06 | |
久*** | 12 | 2021-12-08 | |
成*** | 18 | 2021-10-29 | |
久*** | 12 | 2021-10-25 | |
北*** | 24 | 2021-09-13 | |
陕*** | 12 | 2021-06-25 | |
北*** | 12 | 2021-06-07 | |
久*** | 12 | 2021-06-07 | |
成*** | 36 | 2021-04-12 | |
大*** | 6 | 2021-03-26 | |
成*** | 12 | 2021-03-09 | |
成*** | 6 | 2021-03-09 | |
成*** | 12 | 2021-01-28 | |
苏*** | 1 | 2021-01-11 | |
成*** | 24 | 2021-01-11 | |
苏*** | 6 | 2021-01-11 | |
成*** | 18 | 2020-11-03 | |
成*** | 24 | 2020-10-20 | |
北*** | 12 | 2020-10-14 |