| 买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 上*** | 4 | 2020-06-22 | |
| E*** | 2 | 2020-06-05 | |
| E*** | 1 | 2020-05-20 | |
| E*** | 2 | 2020-04-30 | |
| 工*** | 3 | 2020-04-22 | |
| 上*** | 3 | 2020-04-20 | |
| 苏*** | 1 | 2020-03-30 | |
| 苏*** | 1 | 2020-02-25 | |
| 江*** | 7 | 2020-01-16 | |
| 东*** | 21 | 2020-01-13 | |
| E*** | 1 | 2020-01-03 | |
| 乐*** | 1 | 2019-12-25 | |
| 苏*** | 1 | 2019-12-02 | |
| 苏*** | 2 | 2019-12-02 | |
| 苏*** | 1 | 2019-11-26 | |
| 上*** | 1 | 2019-11-13 | |
| E*** | 20 | 2019-11-04 | |
| 乐*** | 1 | 2019-10-31 | |
| E*** | 40 | 2019-09-24 | |
| 成*** | 6 | 2019-09-11 |