买家 | 购买数量 | 购买时间 | 规格 |
---|---|---|---|
苏*** | 12 | 2019-05-21 | |
E*** | 2 | 2019-05-20 | |
震*** | 54 | 2019-05-20 | |
苏*** | 24 | 2019-05-14 | |
E*** | 3 | 2019-05-13 | |
重*** | 1 | 2019-05-09 | |
震*** | 8 | 2019-05-09 | |
工*** | 1 | 2019-05-09 | |
苏*** | 7 | 2019-05-09 | |
工*** | 1 | 2019-05-08 | |
E*** | 2 | 2019-05-05 | |
苏*** | 15 | 2019-04-30 | |
震*** | 2 | 2019-04-28 | |
E*** | 2 | 2019-04-25 | |
工*** | 68 | 2019-04-24 | |
上*** | 16 | 2019-04-23 | |
中*** | 4 | 2019-04-18 | |
苏*** | 1 | 2019-04-15 | |
武*** | 40 | 2019-04-15 | |
苏*** | 100 | 2019-04-15 |