商品详情
  • XT系列塑壳断路器XT4H250 TMA200-2000 FF 4P InN=100%;10152784
  • XT系列塑壳断路器XT4H250 TMA200-2000 FF 4P InN=100%;10152784

XT系列塑壳断路器XT4H250 TMA200-2000 FF 4P InN=100%;10152784

会员价:¥3431.19 参考价:¥3431.19
订货号:10152784
单包数量:1
库存:0
单品重量: 3.05(kg)
产品型号: XT4H250 TMA200-2000 FF 4P InN=100%
参考尺寸:140mmx160mmx82.5mm
促销
-
+
立即购买 加入购物车
  • 商品详情
  • 用户评论0
  • 用户咨询0