进入商城

SpecKon系列扎带SKT450-550X-CNE-50;10240329

产品型号: SKT450-550X-CNE-50
订货号: 10240329
单包数量: 50
库存: 120    上海: 120
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 450mm×7.6mm
原产地国: China
  • 扩展参数
扎带长度mm: 450
扎带宽度mm: 7.6
捆扎力N: 550
颜色: 黑色
材质: 尼龙
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥35.05
参考价: ¥70.09
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240329
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服