进入商城

SpecKon系列扎带SKT300-550X-CNE;10240314

产品型号: SKT300-550X-CNE
订货号: 10240314
单包数量: 500
库存: 30    上海: 30
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 300mm×7.6mm
原产地国: China
  • 扩展参数
扎带长度mm: 300
扎带宽度mm: 7.6
捆扎力N: 550
颜色: 黑色
材质: 尼龙
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥224.54
参考价: ¥449.07
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240314
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服