进入商城

SpecKon系列扎带SKT200-80X-CNE-100;10240295

产品型号: SKT200-80X-CNE-100
订货号: 10240295
单包数量: 100
库存: 850   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 200mm×2.5mm
  • 扩展参数
扎带长度mm: 200
扎带宽度mm: 2.5
捆扎力N: 80
颜色: 黑色
材质: 尼龙
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥7.73
参考价: ¥15.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240295
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服