进入商城

SpecKon系列扎带SKT200-180X-CNE;10240290

产品型号: SKT200-180X-CNE
订货号: 10240290
单包数量: 1000
库存: 880   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 200mm×3.6mm
  • 扩展参数
扎带长度mm: 200
扎带宽度mm: 3.6
捆扎力N: 180
颜色: 黑色
材质: 尼龙
特殊性能: 抗紫外线
会员价: ¥111.41
参考价: ¥222.82
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240290
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服