进入商城

SpecKon系列扎带SKT250-222-CNE;10240300

产品型号: SKT250-222-CNE
订货号: 10240300
单包数量: 1000
库存: 10    上海: 10
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 250mm×4.8mm
原产地国: China
  • 扩展参数
扎带长度mm: 250
扎带宽度mm: 4.8
捆扎力N: 222
颜色: 尼龙本色
材质: 尼龙
会员价: ¥170.75
参考价: ¥341.49
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240300
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服