进入商城

SpecKon系列扎带SKT215-222-CNE-100;10240297

产品型号: SKT215-222-CNE-100
订货号: 10240297
单包数量: 100
库存: 180    上海: 180
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 215mm×4.8mm
原产地国: China
  • 扩展参数
扎带长度mm: 215
扎带宽度mm: 4.8
捆扎力N: 222
颜色: 尼龙本色
材质: 尼龙
会员价: ¥15.73
参考价: ¥31.45
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240297
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服