进入商城

SpecKon系列扎带SKT140-180-CNE-100;10240273

产品型号: SKT140-180-CNE-100
订货号: 10240273
单包数量: 100
库存: 80    上海: 80
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 140mm×3.6mm
原产地国: China
  • 扩展参数
扎带长度mm: 140
扎带宽度mm: 3.6
捆扎力N: 180
颜色: 尼龙本色
材质: 尼龙
会员价: ¥7.42
参考价: ¥14.84
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240273
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服