进入商城

SpecKon系列扎带SKT100-80-CNE;10240268

产品型号: SKT100-80-CNE
订货号: 10240268
单包数量: 1000
库存: 950   
最小起订量: 1
单品重量: 暂未设置
参考尺寸: 100mm×2.5mm
  • 扩展参数
扎带长度mm: 100
扎带宽度mm: 2.5
捆扎力N: 80
颜色: 尼龙本色
材质: 尼龙
会员价: ¥29.30
参考价: ¥58.59
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:Spec-Kon系列尼龙扎带
  • 商品编号:10240268
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服