进入商城

AF系列交流接触器AF96-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC;10140752

产品型号: AF96-30-00-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC
订货号: 10140752
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 1.22(kg)
参考尺寸: 70mm×116mm×125.5mm
商品简介:
原产地国: France
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 0
常闭辅助触点数量: 0
控制电压: 24-60V50/60HZ 20-60VDC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 130A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 96A
额定工作电压: 690V
会员价: ¥1520.66
参考价: ¥2599.42
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10140752
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服