进入商城

AF系列交流接触器AF09-30-10-11*24-60V AC/DC;10136666

产品型号: AF09-30-10-11*24-60V AC/DC
订货号: 10136666
单包数量: 1
库存: 480
最小起订量: 1
单品重量: 270(g)
参考尺寸: 45mm×77mm×86mm
  • 扩展参数
接触器主极极数: 3
常开主触点数量: 3
常闭主触点数量: 0
常开辅助触点数量: 1
常闭辅助触点数量: 0
控制电压: 24-60V AC/DC
额定工作电流 AC-1 (Ie): 25A
额定工作电流 AC-3 (Ie): 9A
额定工作电压(V AC): 690V
会员价: ¥181.97
参考价: ¥279.95
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:AF系列接触器
  • 商品编号:10136666
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服