进入商城

AF接触器前装辅助触点CA4-22ERT;10165428

产品型号: CA4-22ERT
订货号: 10165428
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 50(g)
参考尺寸: 45mm×43mm×39.8mm
商品简介:
原产地国: Poland
  • 扩展参数
附件功能: 前装辅助触点
适用产品系列: AF09/AF16/AF26/AF30/AF38/AF40/AF52/AF65/AF80/AF96
额定工作电流 AC-15 (Ie): 4A
常开辅助触点数量: 2
额定电压: 24 ... 690V AC
常闭辅助触点数量: 2
会员价: ¥262.73
参考价: ¥262.73
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:接触器附件
  • 商品编号:10165428
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服