进入商城

中间继电器CR-P110AC1;10050149

产品型号: CR-P110AC1
订货号: 10050149
单包数量: 10
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 14(g)
参考尺寸: 12.7mm×15.7mm×29mm
商品简介:
原产地国: Poland
  • 扩展参数
输出触点: 1 CO
额定控制供电电压 (Us): 110 V AC
输出电流: 250 V / 16 A
额定电压: 250 V
安装方式: 底座插拔安装/PCB焊接
灭弧介质: 空气
触点材质: AgNi
工作环境温度: -40…+70℃
机械寿命: 3000万
电气寿命(AC-1): 10万
线圈额定频率: 50/60Hz
吸合电压: 88 V AC
释放电压: ≥0.15Us
线圈额定功率: 0.75 VA
线圈内阻: 8900Ω
最大开关能力(无负载): 72000 次/小时
吸合时间: 典型 7 ms
释放时间: 典型 3 ms
防护等级: IP 67
触点电阻: ≤100mΩ
会员价: ¥473.70
参考价: ¥473.70
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:CR-P系列中间继电器
  • 商品编号:10050149
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服