进入商城

模拟电流表刻度盘SCL-A5-50/72;10224976

产品型号: SCL-A5-50/72
订货号: 10224976
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 100(g)
参考尺寸: 72mm×26.5mm×1mm
商品简介:
原产地国: Italy
  • 扩展参数
产品功能: 模拟电流表刻度盘
安装类型: 其他
会员价: ¥49.82
参考价: ¥49.82
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:附件
  • 商品编号:10224976
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服