进入商城

功率因数控制器RVC-12;10148031

产品型号: RVC-12
订货号: 10148031
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 400(g)
参考尺寸: 144mm×144mm×43mm
商品简介:
原产地国: Belgium
  • 扩展参数
输出回路: 可编程输出回路12个
补偿方式: 共补
工作电压: 100 ~ 440V AC
功率因数设置: 感性0.7 ~ 容性0.7
面板防护等级: IP43
相对湿度: 最大95%,无凝露
工作温度: -10℃ ~ +70℃
储存温度: -30℃ ~ +85℃
会员价: ¥4221.99
参考价: ¥4221.99
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:RVC系列
  • 商品编号:10148031
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服