进入商城

浪涌保护器OVR T2 1N 40-350 P QS;10225617

产品型号: OVR T2 1N 40-350 P QS
订货号: 10225617
单包数量: 1
库存: 0   
最小起订量: 1
单品重量: 240(g)
参考尺寸: 35.6mm×88mm×58mm
商品简介:
原产地国: China
  • 扩展参数
模数: 2
保护极数: 2
避雷器类别: Ⅱ级
试验波形: 8/20μs
标称放电电流In: 20 kA
最大放电电流Imax: 40 kA
最大持续工作电压 (Uc): /(L-PE) 350 V/(L-L) - V/(L-N) 350 V/(N-PE) 350 V
电压保护等级 ( Up): /(L-N) 1.5 kV/(N-PE) 1.4 kV/(L-PE) - kV
符合标准: IEC 61643-11 / EN 61643-11
会员价: ¥1333.76
参考价: ¥1333.76
  • -+

商品详情

  • 品牌:ABB
  • 所属分类:OVR T2系列
  • 商品编号:10225617
工作日:08:00-18:30
节假日:08:00-18:30
在线客服